เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
laufen/products/0d6215bf-c71e-434e-948f-c66d6aac7074
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
LAUFEN
ติดตาม
Twinplus, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Projection 225 mm, swivel spout
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
HF905432100000
Product family
Twinplus
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Faucets
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2024-03-01
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905432100000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
วัสดุรอง
Chrome
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Sanitary Terminal
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Description
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ลิกเตนสไตน์
สวิตเซอร์แลนด์
สินค้าใกล้เคียง
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
ดาวน์โหลด
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
ดาวน์โหลด
Chicago Faucets
Deck-Mounted Kitchen Faucet with Pull-Down Spout, Single-Hole Mount, 434-FC1ABCP
ดาวน์โหลด
Kohler
Billet™ Pull-down kitchen sink faucet with two-function sprayhead
ดาวน์โหลด
Roca
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
4.8
(
31
)
ดาวน์โหลด
Kohler
Billet™ Two-hole bridge kitchen sink faucet with side sprayer
ดาวน์โหลด