เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start
Roca

Mencia Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start

4.8 จาก 5 ดาว4.8(31 รีวิว)
Kitchen sink mixer with swivel spout, Cold Start. Flexibility, practicality with a touch of sober and elegant colours to give prominence to the kitchen.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5A7409CN0
  • Product familyFaucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Mencia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrassware
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures