เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
สเปคสินค้า
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H823332
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์KARTELL• LAUFEN
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)370
  • กว้าง (มิลลิเมตร)430
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets