เผยแพร่สินค้าของคุณ
LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
LAUFEN

LEMA Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, with electronic control, mains operated (230V) incl. Bluetooth
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H841192
  • Product familyLEMA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)730
  • กว้าง (มิลลิเมตร)420
  • ความลึก (มิลลิเมตร)350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals