เผยแพร่สินค้าของคุณ
Neptune EMX 100
Lawler Manufacturing

Neptune EMX 100

Lawler’s Neptune EMX electronic mixing valve is a rugged lead-free stainless steel valve that provides accurate control of the domestic hot water during all flow conditions. The valve comes pre-set and tested for easy installation and setup. The EMX is ASSE 1017 and NSF 372 listed and can be integrated into the BMS system for remote monitoring of the outlet temperature. Neptune EMX Brochure is available HERE EMX 075 943008 EMX 100 943010 EMX 125 943020 EMX 150 943030 EMX 200 943040
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.neptune-emX-standard2
  • Product familyMaster Controller
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Neptune EMX Standard
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-03-28
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_40_16
  • Uniclass 2015 DescriptionControl valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-39 21 13
  • OmniClass TitleWaterflow Controls