เผยแพร่สินค้าของคุณ
N SERIES Chair
N SERIES Chair
N SERIES Chair
N SERIES Chair
    LdK Living Outdoors

    N SERIES Chair

    Ergonomic chair, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in matt white and graphite. Double-layer epoxy coating. Option of upholstering seat and backrest with our range of fabrics.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.n-series-chair
    • Product familyN Series
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)81
    • กว้าง (มิลลิเมตร)56
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriptionStacking chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs
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
    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (63)