เผยแพร่สินค้าของคุณ
NAO Stool
NAO Stool
NAO Stool
NAO Stool
NAO Stool
NAO Stool
    LdK Living Outdoors

    NAO Stool

    Stool made from a cast aluminium frame with natural teak slats harvested in sustainable forests. Coated with double-layer epoxy in our colours: limo, white and graphite. Seat cushion available in any of our LdK Axroma olefin fabrics.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nao-stool
    • Product familyNao
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)101
    • กว้าง (มิลลิเมตร)63
    • ความลึก (มิลลิเมตร)52.5
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองTeak
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs

    สินค้าใกล้เคียง

    3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (17)
    2.6 จาก 5 ดาว 2.6 (8)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (63)