เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
ZAHA Individual lounger
    LdK Living Outdoors

    ZAHA Individual lounger

    Zaha individual lounger. Solid aluminium frame with suspended structure, available in two colour options: Limo and graphite. Upholstered in our range of solution-dyed, waterproof, solution-dyed olefin. High degree of UV, water, stain and mildew repellency. Easy to clean.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zaha-individual-lounger
    • Product familyZaha
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Individual Lounger
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)37
    • กว้าง (มิลลิเมตร)92
    • ความลึก (มิลลิเมตร)210
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)