เผยแพร่สินค้าของคุณ
Accessible roof
Accessible roof
Accessible roof
Accessible roof
    Leca Lecablocco Ruregold

    Accessible roof

    The lightweight and insulating Laterlite range of products can be used on flat roofs to: - create falls for rainwater run-off; - level and regularise the support under waterproofing membranes or roof flooring; - provide thermal insulation against heat and cold; - create drainage or protection layers for waterproofing or insulation. In the Revit file there are several solutions for flat roofs: - warm roof; - inverted roof; - existing roof renewal.
    สเปคสินค้า
    • In the Revit file there are several solutions for flat roofs: - warm roof; - inverted roof; - existing roof renewal.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.coperture-praticabili
    • Product familyLeca
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Expanded clay
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักLeca®
    • วัสดุรองCement
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLightweight Concrete Roof Insulation
    • OmniClass Number23-13 39 23
    • OmniClass TitleFlat Roofing
    • CSI UniFormat II CodeB1020
    • CSI UniFormat II TitleRoof Construction