เผยแพร่สินค้าของคุณ
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
Logica Lusa roof tile
    BMI

    Logica Lusa roof tile

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(23 รีวิว)
    A high-quality tile with harmonious lines. Its clean lines, combined with outstanding quality, make this tile an example of beauty and durability Lógica® Lusa is an excellent tile. Its harmonious lines, coupled with its inexhaustible quality, make it perfect to meet the goal of beauty and durability behind it. Lógica® Lusa is pressed into plaster molds on the upper and lower sides, which make its final appearance immaculate. It is fired at high temperatures, which reduces the absorption level and allows a unique tightness. Lógica® Lusa is available in different colors and finishes.
    สเปคสินค้า
    • Batten guage 380 mm (Red) Batten gauge 375 mm (Other colours) Minimum Roof pitch 14° For roof pitches 15° - 22° consult with the Technical Office or ask our sales contact Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Red) Tile dimensions (L x W) 456 x 276 mm (Other colours) Average coverage 217 mm +/- 1 mm Units per m2 - 12 Weight per m2 ± 43,8 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.logica-lusa
    • Product familyTEJA CERÁMICA LOGICA CLAY ROOF TILE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TEJA CERÁMICA LOGICA MARSELHA ROOF TILE
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-04
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)273
    • ความลึก (มิลลิเมตร)451
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - หลังคา
    • IFC classificationRoof
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_72_12
    • Uniclass 2015 DescriptionClay interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 32 14
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic and Porcelain Roof Tiles
    • OmniClass Number23-13 39 17 21
    • OmniClass TitleCeramic Roof Tiles
    • CSI UniFormat II CodeB3010
    • CSI UniFormat II TitleRoof Coverings