เผยแพร่สินค้าของคุณ
DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY
LEDVANCE LIGHTING (churned)
Archived

DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY

LED luminaire model DP DALI 1500 58W 840 IP65 GY brand LEDVANCE, family WATERTIGHT. Power 58W. Supply voltage 220... 240 V. Luminous flux 8000lm. Lighting output: 138lm/W. Color temperature: 4000K. Color rendering index (CRI): >80. Opening angle (º): 110. DALI regulation. Length: 1500mm. Width: 82mm. Height: 68mm. Weight: 1740g. Half-life L70(h): 70000h. Color: Grey. Ignition cycles: 100000. Protection Index (IP): IP65. Protection index (IK): 08. Material: Polycarbonate (PC). Protection class: I. Usage temperature: -25...+40 °C. SDCM ≤ 4. Certificates: CE, CB, ENEC, TÜV SÜD, EAC, RoHS. Easy installation, no tools needed for connection. 5-year warranty.
สเปคสินค้า
  • Damp-proof luminaires, classic shape, with DALI interface. Product features: High luminous efficacy: up to 139 lm/W. Type of protection: IP65. Beam angle: 110°. Product benefits: High compatibility thanks to DALI-2 certification. Premium driver with up to 100,000 h lifetime. Driver suitable for Emergency escape lighting systems acc. to EN 50172. Driver configuration and dimming possible via mains. Low flicker ≤ 3 %. 5 years guarantee. Areas of application: Industrial and storage facilities. DALI installations. Car parks and underpasses. Garages. Workshops, assembly lines. Equipment / Accessories: Stainless steel clamps with safety screws included. Mounting accessories included (suspension kit, theft protection kit).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.4058075541849_DP_DALI_1500_58W_840_IP65_GY
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)68
  • กว้าง (มิลลิเมตร)82
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.74
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • รหัส ETIMEC002892
  • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (18)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (8)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (7)