เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cabel management panel
Legrand

Cabel management panel

19 inches cable feedthrough panel 1U, 2 axes. Ensure the correct arrangement and routing of the patch cords.

สเปคสินค้า
    • With cable rings plastic cable guide with controlled radius for optimum cord protection (compliance with the bending radius).
    • Horizontal and front to back feedthrough passage.
    • Rings usable cross-section : 1890mm².
    • Black RAL 9005.

    Reference Legrand : 046522

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cabel-management-panel
  • Product familyCable management panel
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cable management
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)90
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPolyamide
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationCable Carrier Segment
  • รหัส ETIMEC000322
  • ชื่อ ETIMCable guide for enclosures/cabinets
  • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable management and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • OmniClass Number23-37 11 13
  • OmniClass TitleCommunication Cable Trays

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (19)