เผยแพร่สินค้าของคุณ
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
    Legrand

    Connecteurs RJ45 LinkeoC

    The new LINKEO C system brings to market a toolless keystone connector enabling fast connection in all categories from 5e to 6A. Simple and quick to terminate, its one-touch locking guarantees superior reliability for data transmission.

    สเปคสินค้า
      • Ergonomic design enables quick toolless connection. A greater comfort for reduced effort.
      • LINKEO C keystone connector is designed to make every step of the installation and maintenance process quick and easy. Each connector can be terminated under 1 minute 10 seconds. And disconnected and re-terminated, without tools or any damage, in a matter of seconds. Connectors stay ready to use, again and again.
      • The jack and the lever can be separated to ease the process of re-termination.
      • Set of 24 connectors delivered in 100% recycled cardboard packaging, without plastic film and ready to use.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.connecteurs-rj45-linkeoc
    • Product familyRJ45 connectors Linkeo C
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RJ45 connectors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)31
    • กว้าง (มิลลิเมตร)18
    • ความลึก (มิลลิเมตร)34
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC001121
    • ชื่อ ETIMModular connector
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_15_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCopper cable connectors
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 83
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWiring Connections
    • OmniClass Number23-35 27 13
    • OmniClass TitleElectrical Plug Connectors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)