เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers
    Legrand

    Fiber optic blocks LC duplex 6 fibers

    Fibre optic units LC duplex for 6 singlemode fibres

    สเปคสินค้า
      • This block with LC duplex adapters for 6 multimode fibres fits directly onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Multimode.
      • Direct one-hand clipping onto fibre optic modular drawers and splice cassette.
      • Scalability and modularity: easy one-hand move, add and change of blocks among a large choice (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).

      References Legrand : 032113, 032123, 032136.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fiber-optic-blocks-lc-duplex-6-fibers
    • Product familyFiber optic blocks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fiber optic
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)23
    • กว้าง (มิลลิเมตร)108.8
    • ความลึก (มิลลิเมตร)38.4
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • IFC classificationDistribution Element
    • รหัส ETIMEC001130
    • ชื่อ ETIMPatch panel fibre optic
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28_27
    • Uniclass 2015 DescriptionFibre optic patch panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 13 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Optical Fiber Splicing and Terminations
    • OmniClass Number23-37 11 15 15 13
    • OmniClass TitleFiber Adapter Panels

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง