เผยแพร่สินค้าของคุณ
Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 600 mm from 1200x600mm to 2000x1600mm
Legrand

Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 600 mm from 1200x600mm to 2000x1600mm

Altis Self assembly Metal enclosures - IP 55 according to standard EN / IEC 60529, LCIE n ° 74367-562119 - IK 10 according to EN / IEC 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K - Textured polyester coating - Excellent resistance to corrosion and chemical agents - Reversible door - 4-point automatic locking with double bar - For two-door enclosures, double-bar closing without center pillar (left door locked by 2-point center handle) - openwork bottom (cable-clamps plates to be ordered separately) - Removable back panel - Rings and lifting angles to be ordered separately - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • RAL 7035 cabinets - Depth : 600 mm - Height : 1200 mm - Width : 600 mm - Weight : 67,6 kg - Numbers of doors : 1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-Armoire-assemblable-Altis-P600
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)61100
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEG000011
  • ชื่อ ETIMCabinet enclosures
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)