เผยแพร่สินค้าของคุณ
Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 horizontal version 300x400x200 mm to 1000x1200x300mm
Legrand

Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 horizontal version 300x400x200 mm to 1000x1200x300mm

Atlantic metal enclosures - IP 66 according to EN / IEC 60529 standard (IP 55 for 2 door cabinet). LCIE N ° 17079010A - IK 10 according to EN / IEC 62262 (EN 50102) - Nema 4x and Nema 12, 1 door, 2 doors - cULus, Bureau Véritas, TÜV approved - Attenuation EMC 20 dB (for a attenuation of 40 to 50 dB at 1 GHz, according to dimensions, please consult us) - Excellent resistance to corrosion and climatic agents - Textured polyester coating (80 μm). Hinges and shafts with high performance anti-corrosion treatment - Reversible door. Double bar lock - low perforation plate - self-centering equipment - Optional depth adjustment from above. 600 x width 600 mm - Accept all Atlantic accessories - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • RAL 7035 Horizontal Version enclosures - Outside height: 300 - Outside width: 400 - External depth: 200 - Number of doors: 1 - Weight: 6.5 kg
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-Atlantic-version-horizontale
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5874
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEG000011
  • ชื่อ ETIMCabinet enclosures
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)