เผยแพร่สินค้าของคุณ
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
    Legrand

    Self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

    Self-contained Evacuation LEDs luminaire, 45lm 1h, IP43 IK07, SATI addressable, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a plug-in mounting bracket with automatic terminal connection Recessed with accessory ref. 0 626 94 Installable directly on the hook of the old luminaires since 1998 Lighting by the slice ref. 0 626 75 Increased visibility functionality and evacuation lighting marking For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    สเปคสินค้า
    • very low power consumption (0,5 W) certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Mh batteries with low impact on the environment
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LG-BAES-Evacuation-SATI-Adressable
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-31
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)125
    • กว้าง (มิลลิเมตร)225
    • ความลึก (มิลลิเมตร)45
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)400
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEmergency exit devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 13
    • OmniClass TitleEmergency Lighting

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)