เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box
    Legrand

    Tub and metal frame 1 bay Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 18 modules, the control panel and the communication box

    Service Shaft for Housing GTL DRIVIA 18 - recessed system - For recessed installation of DRIVIA enclosures and circuit breaker and meters boards - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    สเปคสินค้า
    • Tub + metal frame 1 bay 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 18 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LG-Drivia-1travee-18modules
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)376
    • ความลึก (มิลลิเมตร)166
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11212
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEG000011
    • ชื่อ ETIMCabinet enclosures
    • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC code3912
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70_22_11
    • Uniclass 2015 DescriptionCable distribution cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClass Number23-35 31 27
    • OmniClass TitlePower Distribution Units
    • CSI UniFormat II CodeD5010
    • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)