เผยแพร่สินค้าของคุณ
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white
    Legrand

    Snap-on trunking - 2 compartment - 50 x 145 - with cover 45 mm - 2 m - white

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)
    Snap-on Mosaic Program Trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - IP 40 - IK 07 - Complies with standard NF EN 50085-2-1 - Accepts all devices of the Mosaic Program by simple direct clipping - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    สเปคสินค้า
    • Snap-on trunking 50 x 80 to 50 x 180 mm - Includes : 1 body with 1 to 3 compartments - 1 to 3 flexible covers width 45 mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LG-Goulotte-Mosaic
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2000
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • วัสดุรองABS
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • IFC classificationCable Carrier Segment
    • รหัส ETIMEC002400
    • ชื่อ ETIMBend for cable tray
    • UNSPSC nameElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC code391213
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trunking
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CodeE10
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT