เผยแพร่สินค้าของคุณ
Central source emergency lighting luminaire
Legrand

Central source emergency lighting luminaire

Central Source Lighting Fixtures, 45 lm 1h, IP43 IK07, class II LEDs safety lights for centralized source For power by centralized DC or AC source Very low energy consumption (consumption 1,1 W / 3 VA) Voltage 48/110/220 V = - 230 V ~ (2,8 VA) Recessed with accessory ref. 0 626 94 Lighting by the slice ref. 0 626 75 For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • Certified NF AEAS LSC and NF Environment Luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection (Luminaire for centralized sources delivered without pictogram, Evacuation luminaires must be equipped with a signal label ref. 0 612 10 to order separately )
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-LSC-Evacuation
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)125
  • กว้าง (มิลลิเมตร)225
  • ความลึก (มิลลิเมตร)45
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)380
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
  • UNSPSC code391117
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 DescriptionEmergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)