เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cabinets PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 18 modules - 1 to 4 rows
Legrand

Cabinets PLEXO³ - IP 65 - IK 09 - 18 modules - 1 to 4 rows

3.9 จาก 5 ดาว3.9(8 รีวิว)
Plexo³ - IP 65 weatherproof cabinets, multifunction sleeves and accessories Self-extinguishing: resistance to incandescent wire 650°C Allows to achieve assemblies conform to IEC 61 439 - 3 Weatherproof cabinets IP 65 - IK 09 - Class II Door and cabinet fully reversible. Removable chassis and faceplates from 2-row versions up 2-position rail for modular products and moulded cases. Spacing between rails 150 mm Can be fitted with perforated plates and solid faceplates for mounting non-modular products Lockable door handle, sealable cover and faceplate. Shock-resistant polystyrene material Box colour light grey L750A, cover colour dark grey R746A Supplied without terminal blocks - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • Cabinets 18 modules per row Number of rows : 1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-Plexo3_18modules
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)448
  • ความลึก (มิลลิเมตร)161
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolystyrene (EPS)
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2961
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEG000011
  • ชื่อ ETIMCabinet enclosures
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)