เผยแพร่สินค้าของคุณ
URA PRACTICE self-contained emergency lighting autotest-addressable spotlight for ceilling
Legrand

URA PRACTICE self-contained emergency lighting autotest-addressable spotlight for ceilling

Recessed self-contained LEDs evacuation luminaire, 45lm 1h, IP40 IK 04, Class II, SATI addressable Connected, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with automatic terminal connection Direct installation in false ceiling, after cutting Ø152 mm (treble hole saw ref 168 210), maintained by 3 adjustable and invisible claws Equipped with a vertical sign plate Equipped with a repositionable and recyclable universal label, allowing to realize the main directions of evacuation signaling For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • very low power consumption (0.6 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Cd batteries Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-Practice-BAES-Evacuation-SuperSATI-Encastre
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)187
  • กว้าง (มิลลิเมตร)240
  • ความลึก (มิลลิเมตร)202
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)993
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
  • UNSPSC code391117
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 DescriptionEmergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)