เผยแพร่สินค้าของคุณ
URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Legrand

URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

Self-contained LEDs luminaire, 45lm 1h, IP43 IK07, SATI addressable, connected, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection recessed with signal plate with accessory ref. 168,112 recessed in clean room with accessory ref. 400 051 LED evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • very low power consumption (0.5 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-Uralife-BAES-Evacuation-SuperSATI
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)117.9
  • กว้าง (มิลลิเมตร)239.14
  • ความลึก (มิลลิเมตร)55.5
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)646
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
  • UNSPSC code391117
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 DescriptionEmergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)