เผยแพร่สินค้าของคุณ
URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable recessed luminaire
Legrand

URALIFE self-contained emergency lighting autotest-addressable recessed luminaire

Recessed self-contained LEDs luminaire, 45lm 1h, IP43 IK07, SATI addressable, connected, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a removable mounting bracket with automatic terminal connection Supplied with mounting accessory and vertical sign plate LED evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • very low power consumption (0.7 W) Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with Ni-Cd batteries Connected SATI function allowing a remote diagnosis of the installations ( defective luminaire, missing fixture, remote control line fault ) via the Web App. UraEVA The SATI Connected function requires the use of a modular remote control ref. 140 130 (IP) or 140 131 (radio) allowing remote diagnosis Power 230 V ~ - 50/60 Hz
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-Uralife-BAES-Evacuation-SuperSATI-Encastre
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)202
  • กว้าง (มิลลิเมตร)339
  • ความลึก (มิลลิเมตร)199.3
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1597
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
  • UNSPSC code391117
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 DescriptionEmergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)