เผยแพร่สินค้าของคุณ
URAONE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire
Legrand

URAONE self-contained emergency lighting autotest-addressable luminaire

Self-contained LEDs luminaire, 45lm 1h, IP42 IK07, SATI addressable, for establishements receiving workers and establishments receiving public Plastic luminaire equipped with a plug-in mounting base with automatic terminal connection Recessed with accessory ref. 168 113 Lighting by the slice ref.168 202 LED evacuation luminaire For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • Certified NF Environment and NF AEAS Performance SATI Equipped with a repositionable and recyclable universal label allowing to realize the main directions of evacuation signaling Power 230 V ~ - 50/60 Hz
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-Uraone-BAES-Evacuation-SATI
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-31
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)110
  • กว้าง (มิลลิเมตร)210
  • ความลึก (มิลลิเมตร)41
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolycarbonate
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)444
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฉุกเฉินและป้ายทางหนีไฟ
  • IFC classificationLight Fixture
  • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
  • UNSPSC code391117
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_28
  • Uniclass 2015 DescriptionEmergency exit devices
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEmergency Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 13
  • OmniClass TitleEmergency Lighting

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)