เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular insulated enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Surface mounting enclosures XL³ 160 - "ready-to-use" insulated distribution cabinets- Capacity 24 modules per row - Envelopes allowing the realization of sets protected by total insulation (equivalent to class II devices) in accordance with NF EN 61439-2 and -3. Extractable chassis with symmetrical rails mounted. delivered with automatic ground terminal block - Delivered complete with rails and front plates. Doors to be ordered separately - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with seal and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door. RAL 7035. Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable Removable side flanks. Up and down Removable and breakable to insert cut-off cable management plate management plate. Wire guiding bracelets for vertical circulation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-XL3_160-Isolant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)575
  • ความลึก (มิลลิเมตร)147
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักInsulation
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6233
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEG000011
  • ชื่อ ETIMCabinet enclosures
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)