เผยแพร่สินค้าของคุณ
Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Distribution enclosures XL³ 400, can receive devices up to 400 A. Fire resistance according to IEC 60695-2-11: 750 ° C for installation in ERP (up to 100 kVA for class II enclosures. Capacity 24 modules per row RAL 7035 (RAL 7004 pedestal) - Door to be ordered separately, delivered flat with functional uprights fixed to the bottom, cut-off cable entry plate and twinning accessories (horizontal and vertical). held in specific environments, refer to the statement " - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with kit and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door to equip. Delivered with active bottom receiving the C-bar distribution system. Total height: 600 - Folding height: 550 - Total width: 575 - Useful width: 515 - Depth: 175
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-XL3_400-Isolant
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)575
  • ความลึก (มิลลิเมตร)175
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักInsulation
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11216
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEG000011
  • ชื่อ ETIMCabinet enclosures
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (29)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)