เผยแพร่สินค้าของคุณ
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
Coffrets PractiboxS
    Legrand

    Coffrets PractiboxS

    The Practibox S multimedia flush cabinet allows you to configure a communication network for all connectivity needs and new ways of living.

    สเปคสินค้า
    • Flush-mounting or surface-mounting cabinets that can be equipped to suit your needs to distribute services throughout the house: data, Internet,TV IP, telephone on RJ45 sockets and terrestrial TV via a coaxial cable, etc...

      Supplied with a white door.

      Flush-mounts in dry partition, brick or masonry walls, with 72 mm shallow box
      Boxes for dry partitions: green with fixing claws supplied.
      Boxes for masonry: black.

      Halogen-free enclosures.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.practiboxs-cabinets
    • Product familyCoffrets PractiboxS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Home Network
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
    • รหัส ETIMEG000037
    • ชื่อ ETIMData and telecommunication
    • Uniclass 2015 CodePr_80_77_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommunications Cabinets, Racks, Frames, and Enclosures
    • OmniClass Number23-13 33 00
    • OmniClass TitleEnvelope Enclosure Products

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)