เผยแพร่สินค้าของคุณ
Main Control Module, LS/2317M
Main Control Module, LS/2317M
    Legrand China
    Archived

    Main Control Module, LS/2317M

    1. strong current input voltage: AC 220 ± 10V 50Hz

    2. weak current input voltage: DC 12V

    3. working current: < 315ma

    4. static power consumption: < 4.13w

    5. external network communication mode: tcp/ip 1 way WiFi port 1 way (optional)

    6. internal network communication mode: RS485 port 2 channels

    7. dry contact input: 23 channels, input voltage DC 12V

    8. input signal of card: 1 way

    9. indication output of dry contact: 17 channels

    10. light loop I: resistance load: 4 * 400W (max); inductive load: 4 * 200va (max); capacity load: 4 * 200va (max);

    11. light loop II: resistance load: 10 * 200W (max); inductive load: 10 * 100VA (max); capacity load: 10 * 100VA (max);

    11. emergency circuit: resistance load: 1 * 200W (max); inductive load: 1 * 100VA (max); capacity load: 1 * 100VA (max);

    12. curtain circuit: 4 * 100VA (max);

    13. controlled socket: resistance load: 1 * 2000W (max); inductive load: 1 * 1000VA (max); capacity load: 1 * 1000VA (max)

    14. installation mode: installation of din35mm rail

    15. appearance dimension: 288x117x72mm

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LS-2317M_Main-Control-Module
    • Product familyHotel Room Control System
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RCU Module
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-02
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ระบบควบคุม / ตู้ควบคุม
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEG015840
    • ชื่อ ETIMStats, switches and controllers
    • UNSPSC nameElectrical controls and accessories
    • UNSPSC code391215
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18
    • Uniclass 2015 DescriptionControllers and control panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBuilding Modules
    • OmniClass Number23-27 15 19
    • OmniClass TitleBuilding Environmental Controls
    • CSI UniFormat II CodeD3060
    • CSI UniFormat II TitleControls and Instrumentation

    สินค้าใกล้เคียง

    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (10)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)