เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa 4 House D46
Lekolar

Fixa 4 House D46

With FIXA house you can create a cozy sitting area with a soft mattress or you can use the house as a setting for role play. If you want to create a more sensory place, you can project visuals on the wall inside the house or attach a FIXA mirror to explore depths and symmetries. Or hang beautiful, sensory material or subjectrelated items from the slats in the roof of the house.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.117521
  • Product familyFixa Play
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lekhus
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)117
  • กว้าง (มิลลิเมตร)117
  • ความลึก (มิลลิเมตร)46
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlywood
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ