เผยแพร่สินค้าของคุณ
M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable
SEPS2BIM

M1803 - Workstation, Computer, Wall Mounted, Adjustable

A wall mounted computer workstation with height adjustable monitor and keyboard arms. Keyboard and monitor can be stored within 8" to 10" of wall. Fingertip adjustability for keyboard and monitor enable frequent position changes. Unit contains an integrated cable management system to hide wires. A separate wall-mounted CPU holder is included.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.M1803
  • Product familyWork Station
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Computer
  • ประเภทวัตถุที่ต้องการ
  • วันที่เผยเเพร่2016-01-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1570
  • กว้าง (มิลลิเมตร)760
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurnishing Element

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (10)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (57)