เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort
Lekolar

Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort

FIXA wall bars design is a modern take on the traditional wall bars, avalible with two different distances between the ribs. Together with FIXA climbing wall they create a playful silhouette of a mountain or a city, and a great motor wall for small children. They can also be used as documentation space or you can use the ribs as a loom and tie beautiful fabric strips together. The wall bars are available in solid clear laquered or white pigmented birch plywood or with a laminate surface. Should be placed aligned with the floor and always used together with aproved shock absorbing matresses.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.117652
  • Product familyFixa Play
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ribbstol
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)880
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlywood
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ