เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa whiteboard 4 bred
Lekolar

Fixa whiteboard 4 bred

FIXA whiteboard is available in two heights, two widths and in four different shapes. The irregular shape makes a nice transition between the low and the heigh shapes. The smallest whiteboard has the same proportions as a FIXA House and fits very nicely together. The whiteboards can be used in many ways, for instructions or documentation in active and gathering areas, as a message board in the cloakroom, or why not use them to draw backgrounds for storytelling and roleplay?
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.117656
  • Product familyFixa Play
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Whiteboard
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1170
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlywood
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ