เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa krypin grotta 4:2
Lekolar

Fixa krypin grotta 4:2

In a day-to-day life with many activities and changing tempo, places of peace and quiet are needed. FIXA Nest is a place where children can be in their own little world, but still see everything that is going on around them. The readymade FIXA Nest has a 3:2 or 4:2 birch plywood base and a mdf lacquered front, Depth 46 cm. You can also make your own combinations from FIXA storage modules and FIXA storage fronts circle, house or cave. For an extra cozy feel in the nest, you can choose a suitable FIXA mattress and add LED spotlights or LED light loops.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.120134
  • Product familyFixa Play
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Krypin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)790
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1170
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlywood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ