เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROBINIA Balansstyltor
ROBINIA Balansstyltor
    Lekolar

    ROBINIA Balansstyltor

    Balance Stilts in Robinia, a wood that is very weather resistant and extremely durable. False Acacia, which is also called, attracts very little water, hence the long life. However, this makes the wood hard to paint, then paint it difficult to penetrate into the pores of the wood. Robinia grows closest in Central Europe and is considered in some regions such as invasive species.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.121534
    • Product familyRobinia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Playground
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-28
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - สนามเด็กเล่น