เผยแพร่สินค้าของคุณ
Matte adjustable small seat white frame
Lekolar

Matte adjustable small seat white frame

Student chair Matte is available in several colors, both on the stand and seat / back. It is also available in several sizes to suit most ages. Chairs without wheels have sound-absorbing pads for a quieter noise environment. Both seat and back are made of durable high-pressure laminate. Standard colors student chair Matte is assembled by Lekolar and can therefore be delivered quickly.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.80374
  • Product familyMatte
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chair
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-06
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)387
  • ความลึก (มิลลิเมตร)579
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.4 จาก 5 ดาว 3.4 (13)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (16)
1.9 จาก 5 ดาว 1.9 (24)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (35)