เผยแพร่สินค้าของคุณ
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey
    Lekolar

    Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 grey

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Divided into 10 equally sized trays, all doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.80562
    • Product familyNorden
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Storage
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)800
    • ความลึก (มิลลิเมตร)470
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56