เผยแพร่สินค้าของคุณ
Nikki köksö
Nikki köksö
Nikki köksö
Nikki köksö
    Lekolar

    Nikki köksö

    Kitchen designed for preschool environment. Children can stand and play around: one side is the fire and the other side is the sink. 4 wheels 2 of which are lockable. Materials: 16 mm, particle board, MDF 16 mm for the body and the plate, sink PP, stove windows in acrylic and hob in PET. Dimensions: B70xL115xH62 cm. Suitable from 3 years. Weight 47 kg. Fully assembled.
    สเปคสินค้า
    • Köksö anpassad för förskolemiljö. Barnen kan stå och leka runt om: ena sidan är spis och andra sidan är diskho. 4 hjul varav 2 är låsbara. Material: 16 mm spånskiva, 16 mm MDF för stomme och platta, diskho i PP, spisfönster i akrylplast och spishäll i PET. Mått: B70xL115xH62 cm. Lämplig från 3 år. Vikt 47 kg. Levereras monterad.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.81705
    • Product familyNikki
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Play furniture kitchen
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)