เผยแพร่สินค้าของคุณ
Audimax
Audimax
Audimax
    Lekolar

    Audimax

    An auditorium-like stand. Three seats, back side of frame there is compartments for seat cushions, movable with durable castors. Easy to store with telescope open-close function. Dimensions: in storage position (WxDxH) 225x61x130 cm, opened 225x151x130 cm. Frame white melamine. Three seats that can be detached from each other without any tools to replace the upholstery. For padded upholstery 2 standard color combinations. For the upper level and backrest upholstery, available in turquoise or anthracite fabric. The middle level is always light gray and the lowest level is always anthracite. Fabric Aura UV, 100% treated polyester. 100 000 Martindale, UV protection, waterproof, Anti-microbial treatment, Fire rating EN 1021-1, SL1.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.89720
    • Product familyAudimax
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bench
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1310
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2210
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1510
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)220
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (13)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (59)
    2.9 จาก 5 ดาว 2.9 (7)
    1.7 จาก 5 ดาว 1.7 (21)