เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
LUNGO LED
    Lena Lighting
    Archived

    LUNGO LED

    Specification:
    The family of lungo luminaires will make each interior stylish and original. The option to combine different sizes and colours of luminaires allows creating original compositions which will be a decorative embellishment of rooms arranged in a modern way.

    Application:
    Lungo, thanks to its compact dimensions (only 60 mm diameter), will also work perfectly in illuminating interior decor elements such as tables, islands or bars.

    Technical parameter:
    • Light source: COB LED
    • Ingress protection: IP20
    • Nominal power [W]: 10.00
    • Luminous flux [lm]*: 825; 860
    • Colour temperature [K]: 3000; 4000
    • Colour rendering index: >80
    • Energy efficiency class: A
    • Material of the body: aluminium
    • Colour of the body: white, black-gold, black
    • Diffuser material: PMMA
    • Diffuser type: PRM
    • Optics: lens
    • Mounting version: surface, suspended
    • Working temperature [°C]: from -20 to +35
    • Supply voltage [V]: 220-240
    • Frequency [Hz]: 50 - 60
    • Dimensions [mm]:60/145; 60/145/1500; 60/250;60/250/1500

    *Tolerance +/- 10%

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.lungo-led
    • Product familyOFFICE LIGHTING
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SURFACE MOUNTED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-29
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

    สินค้าใกล้เคียง