เผยแพร่สินค้าของคุณ
QUEST 2 LED
QUEST 2 LED
QUEST 2 LED
    Lena Lighting
    Archived

    QUEST 2 LED

    Specification:
    High-quality floodlight with inbuilt LED source. The body is made of die-cast aluminium, powder coated in anthracite grey (RAL 7016), and the mounting bracket is made of black-painted steel. The diffuser is made of 5 mm thick tempered glass. It is equipped with directional lens matrices with 3 different light distributions: symmetrical (120°), asymmetric narrow ASN and asymmetric wide ASW. Non-corrosive mounting bracket allowing for adjustment angles between -140° to +185°. The luminaire is available in 2 sizes: M and L. Standard equipped with 0.1m long H07RN-F cable and IP66 quick connector.

    Wide range of accessories available: protective net, grip for the lighting pole, wall bracket.

    Application:
    The fitting is dedicated for lighting elevations and billboards.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.quest-2-led
    • Product familyINDUSTRIAL LIGHTING AND FLOODLIGHTS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์FLOODLIGHTS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยโปแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

    สินค้าใกล้เคียง