เผยแพร่สินค้าของคุณ
Decorative Pendant Speaker
Lencore

Decorative Pendant Speaker

Part of Lencore’s Spectra i.Net® & n.FORM™ systems, the Pendant Speaker offers a decorative, direct fired option when aesthetics is a concern.
With more open environments and exposed ceilings becoming the norm, a decorative solution for sound masking has been difficult to find. This commercial grade, direct fired speaker uses higher quality construction and sound quality than competitive systems.
The Pendant Speaker comes with a gem box for Cat5e connections at the deck location. The speakers can also be mounted to the ceiling or a beam and allow for Cat5e connections directly to the speaker.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.pendantspeaker
  • Product familySpeakers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sound Masking Audio Equipment
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (นิ้ว)4
  • ความลึก (นิ้ว)4
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAudio-Visual Equipment
  • OmniClass Number23-37 15 00
  • OmniClass TitleAudio Visual Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE1010
  • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง