เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model 170-LF - Point of Use Mixing Valve
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model 170-LF - Point of Use Mixing Valve

>3/8" Compression Inlet & Outlet Connections >Minimum Flow = 0.25 gpm >Maximum Flow = 5.0 gpm >Temperature Adjustment Range, 90-140ºF >Knob Handle with Locking Mechanism >Approvals: ASSE 1070 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.170-lf
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seventy Series - Point of Use Mixing Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว