เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bi-Metal TM Lead Free Master Mixing Valve TM-26-LF
Leonard Valve Company
Archived

Bi-Metal TM Lead Free Master Mixing Valve TM-26-LF

Thermostatic water mixing valve, DURA-trol® solid bimetal thermostat directly linked to valve porting to control the intake of hot and cold water and compensate for supply temperature or pressure fluctuations. DURA-trol® is highly responsive and cannot be damaged by extremes in temperature. ¾” Sweat inlets and outlet, 1 GPM (3.7 l/m) minimum flow capacity, 26 GPM (98.4 l/m) maximum flow capacity. Integral combination checkstops, Internal parts of lead free bronze, lead free brass, and stainless steel, Integral wall support, Color-coded dial, HOT-COLD with directional indicators, Maximum operating pressure 125 PSI (860 KPA), Adjustable high temperature limit stop set for 120º F (49º C), Locking temperature adjustment knob  
 
ASSE 1017 Certified
ASSE Certified Lead Free
*This product is certified to meet Low Lead requirements of wetted surface area containing less than 0.25% lead by weight.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.lv-tm-26-lf
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LF Thermostatic Master Mixers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)4.5
  • กว้าง (นิ้ว)7
  • ความลึก (นิ้ว)7
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_88
  • Uniclass 2015 DescriptionThermostatic mixing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD3040
  • CSI UniFormat II TitleDistribution Systems