เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model MEGATRON-10NB-LF - Next Generation, Water Temperature Control Station
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model MEGATRON-10NB-LF - Next Generation, Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 678 gpm >Three - TM-2020-LF-DT-RF Mixing Valves - 4" Inlets & Outlet >2" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.megatron-10nb-lf
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Megatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว