เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model MEGATRON-8NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model MEGATRON-8NB-LF - Next Generation, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 2 gpm - Maximum Flow = 452 gpm >Two - TM-2020-LF-DT-RF Mixing Valves - 3" Inlets & Outlet >1-1/2" Recirculation Manifold Piping, Dial Thermometer & Ball Valve >Recirculation Pump with Aqua-stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1070, CSA B125.3-12 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.megatron-8nb-lf
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Megatron - Next Generation Water Temperature Control Station
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว