เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model MEGATRON-XL150-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model MEGATRON-XL150-LF-BDT - XL Series, Complete Water Temperature Control Station

>Minimum Flow = 3 gpm - Maximum Flow = 130 gpm >XL-150-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valve >1-1/4" Inlets & 1-11/2" Outlet - 1" Recirc Manifold Piping >Recirculation Pump with Aqua-Stat Control >GFCI Single, Electrical Outlet with On/Off Switch >Approvals: ASSE 1017 >Strut Mounted - Eco-Mix Certified Lead Free Construction
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.megatron-xl-150-lf
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Megatron - XL Series Water Temperature Control Station
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว