เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model - TA-300-LF - Emergency Mixing Valve for  a Single Eye/Face Wash in a SS Cabinet
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model - TA-300-LF - Emergency Mixing Valve for a Single Eye/Face Wash in a SS Cabinet

>Minimum Flow = 2 gpm - Maximum = 9 gpm >Bi-Metal Thermostatic Element w/ 10 Year Warranty >1/2" Inlets with Union Angle Check Stops >1/2" Outlet with Dial Thermometer - Locking Regulator >Internal 4 gpm Cold Water By-Pass @ 30 PSID >Approvals: ASSE 1071 >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ta-300-lf-ststl-exp
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency Mixing Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

สินค้าใกล้เคียง

3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)