เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model TM-2020B-2P-LF-STSTL-EXP - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model TM-2020B-2P-LF-STSTL-EXP - Next Generation, High Capacity Master Mixing Valve fearuring a Dura-Trol Bi-Metal Thermostat in a Cabinet

>Minimum Flow Rate = 2.0 gpm - Maximum Flow Rate = 452 gpm >Two - TM-2020B-LF-DT-RF Thermostatic Mixing Valves >Pre-Piped into 3" Inlets x 3" Outlet Manifold >Temperatue Gauge on Common Outlet >Entire Assembly Mounted on Strut >By-Pass Connection Fitting >Eco-Mix Certified Lead Free Construction >Mounted in stainless steel cabinet with hinged door and cylinder lock
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tm-2020b-2p-lf-ststl-exp
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Next Generation, High Capacity Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

สินค้าใกล้เคียง

3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (21)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)