เผยแพร่สินค้าของคุณ
LVC Model - TM-5100-LF - Emergency Mixing Valve for Dedicated Distribution Supply
Leonard Valve Company
Archived

LVC Model - TM-5100-LF - Emergency Mixing Valve for Dedicated Distribution Supply

DURA-trol® solid bimetal thermostat directly linked to valve porting to control the intake of hot and cold water and compensate for supply temperature and pressure fluctuations. DURA trol is highly responsive and cannot be damaged by extremes in temperature. Thermostatic Mixing Valve can be set to the correct temperature for the application. Locking type temperature regulator to prevent accidental movement set for 85ºF (29ºC) Recommended Hot Inlet Temperature 140°F Mixing valve will close down on failure of cold water supply. Mixing Valve with special internal cold water bypass capable of 40 GPM (151 l/min) @ 30 PSI (2.1 Bar) upon failure of hot water supply. Adjustable high temperature limit stop * set for 90ºF (32ºC), Full 1 ¼” top or bottom inlets and 1 ½” top outlet. Integral wall support, Dial thermometer (range 0 to 140°F, -10 to 60°C), rough bronze finish, union angle checkstops on inlets.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tm-5100-lf
  • Product familyMixing Valves for Liquid Services
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Emergency Mixing Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-02-03
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

สินค้าใกล้เคียง